Konfigurierbar in [Material] Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
[Gewindedurchmesser (M)] 2,6, 3, 4, 5 / Halbrundschraube / [Material] Aluminium / [Verarbeitung] Blank
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.33 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.33 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.36 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.36 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.44 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.51 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.53 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.44 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.44 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.47 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.48 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.48 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.53 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.54 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.58 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.62 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.51 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
0.51 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.53 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.58 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.53 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.59 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.56 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.62 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.64 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
0.72 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.76 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.79 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
0.86 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
0.89 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
0.93 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.39 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften