Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Aluminium / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.23 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.30 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.30 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
0.31 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.36 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.37 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
0.40 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
0.42 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
0.45 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
0.47 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
0.53 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
0.62 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
0.62 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
0.52 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
0.70 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
0.79 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
0.86 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
0.92 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Aluminium | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften