Konfigurierbar in [Länge] 1.4 - 3 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F-1414N-01 |
F-1415N-01 |
F-1416N-01 |
F-1418N-01 |
F-1420N-01 |
F-1422N-01 |
F-1425N-01 |
F-1430N-01 |
F-1716N-01 |
F-1718N-01 |
F-1720N-01 |
F-1722N-01 |
F-1725N-01 |
F-1730N-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | |
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.4 | 3 | 0.3 | |
0.09 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 1.6 | 0.35 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 1.8 | 0.35 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 2 | 0.35 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 2.2 | 0.35 | ||
0.09 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 2.5 | 0.35 | ||
1.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 3 | 0.35 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften