Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / PE

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / PE

Konfigurierbar in [Länge] 2.5 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / Einheitliches Regelgewinde (UNC)




Diese Linsenkopfschrauben von HIROSUGI-KEIKI dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde / dieses einheitliche Regelgewinde (UNC) sind in den Größen 2.5 - 40 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 1,2, 1,4, 1,6, 1,7, 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8/#4/#6/#8 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE-0204
PE-0205
PE-0206
PE-0208
PE-0210
PE-0212
PE-0304
PE-0305
PE-0306
PE-0308
PE-0310
PE-0312
PE-0315
PE-0316
PE-0320
PE-0325
PE-0405
PE-0406
PE-0408
PE-0410
PE-0412
PE-0415
PE-0416
PE-0420
PE-0425
PE-0430
PE-0440
PE-0506
PE-0508
PE-0510
PE-0512
PE-0515
PE-0516
PE-0520
PE-0525
PE-0530
PE-0610
PE-0612
PE-0615
PE-0616
PE-0620
PE-0625
PE-0630
PE-0812
PE-0815
PE-0816
PE-0820
PE-0825
PE-0830
PE-1202.5
PE-1204
PE-1402.5
PE-1404
PE-1602.5
PE-1604
PE-1704
PE-2604
PE-2605
PE-2606
PE-2608
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Gewindeart Nenngröße Schraube (Zoll)

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10240.4Metrisches Regelgewinde-

0.40 €

50 12 Arbeitstage 10250.4Metrisches Regelgewinde-

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10260.4Metrisches Regelgewinde-

2.12 €

1 6 Arbeitstage 10280.4Metrisches Regelgewinde-

0.40 €

50 13 Arbeitstage 102100.4Metrisches Regelgewinde-

0.57 €

50 13 Arbeitstage 102120.4Metrisches Regelgewinde-

0.41 €

50 13 Arbeitstage 10340.5Metrisches Regelgewinde-

0.41 €

50 13 Arbeitstage 10350.5Metrisches Regelgewinde-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 10360.5Metrisches Regelgewinde-

0.44 €

50 13 Arbeitstage 10380.5Metrisches Regelgewinde-

0.44 €

50 12 Arbeitstage 103100.5Metrisches Regelgewinde-

0.51 €

50 13 Arbeitstage 103120.5Metrisches Regelgewinde-

0.81 €

50 13 Arbeitstage 103150.5Metrisches Regelgewinde-

0.87 €

50 13 Arbeitstage 103160.5Metrisches Regelgewinde-

1.01 €

50 13 Arbeitstage 103200.5Metrisches Regelgewinde-

1.16 €

50 13 Arbeitstage 103250.5Metrisches Regelgewinde-

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10450.7Metrisches Regelgewinde-

0.60 €

50 13 Arbeitstage 10460.7Metrisches Regelgewinde-

0.69 €

50 13 Arbeitstage 10480.7Metrisches Regelgewinde-

0.60 €

50 13 Arbeitstage 104100.7Metrisches Regelgewinde-

0.71 €

50 13 Arbeitstage 104120.7Metrisches Regelgewinde-

0.81 €

50 12 Arbeitstage 104150.7Metrisches Regelgewinde-

0.81 €

50 13 Arbeitstage 104160.7Metrisches Regelgewinde-

0.88 €

50 13 Arbeitstage 104200.7Metrisches Regelgewinde-

0.96 €

50 13 Arbeitstage 104250.7Metrisches Regelgewinde-

1.10 €

50 13 Arbeitstage 104300.7Metrisches Regelgewinde-

5.11 €

50 13 Arbeitstage 104400.7Metrisches Regelgewinde-

1.32 €

50 13 Arbeitstage 10560.8Metrisches Regelgewinde-

1.19 €

50 13 Arbeitstage 10580.8Metrisches Regelgewinde-

1.18 €

50 13 Arbeitstage 105100.8Metrisches Regelgewinde-

1.37 €

50 13 Arbeitstage 105120.8Metrisches Regelgewinde-

1.37 €

50 12 Arbeitstage 105150.8Metrisches Regelgewinde-

1.37 €

50 13 Arbeitstage 105160.8Metrisches Regelgewinde-

1.37 €

50 13 Arbeitstage 105200.8Metrisches Regelgewinde-

1.91 €

50 13 Arbeitstage 105250.8Metrisches Regelgewinde-

2.63 €

50 13 Arbeitstage 105300.8Metrisches Regelgewinde-

1.69 €

50 13 Arbeitstage 106101Metrisches Regelgewinde-

1.69 €

50 13 Arbeitstage 106121Metrisches Regelgewinde-

1.88 €

50 12 Arbeitstage 106151Metrisches Regelgewinde-

1.88 €

50 13 Arbeitstage 106161Metrisches Regelgewinde-

1.88 €

50 13 Arbeitstage 106201Metrisches Regelgewinde-

2.36 €

50 13 Arbeitstage 106251Metrisches Regelgewinde-

2.90 €

50 13 Arbeitstage 106301Metrisches Regelgewinde-

5.04 €

50 13 Arbeitstage 108121.25Metrisches Regelgewinde-

5.04 €

50 13 Arbeitstage 108151.25Metrisches Regelgewinde-

5.04 €

50 13 Arbeitstage 108161.25Metrisches Regelgewinde-

5.04 €

50 13 Arbeitstage 108201.25Metrisches Regelgewinde-

6.41 €

50 13 Arbeitstage 108251.25Metrisches Regelgewinde-

5.76 €

50 13 Arbeitstage 108301.25Metrisches Regelgewinde-

0.70 €

50 13 Arbeitstage 101.22.50.25Metrisches Regelgewinde-

0.70 €

50 13 Arbeitstage 101.240.25Metrisches Regelgewinde-

0.70 €

50 13 Arbeitstage 101.42.50.3Metrisches Regelgewinde-

0.70 €

50 15 Arbeitstage 101.440.3Metrisches Regelgewinde-

0.70 €

50 13 Arbeitstage 101.62.50.35Metrisches Regelgewinde-

0.70 €

50 12 Arbeitstage 101.640.35Metrisches Regelgewinde-

0.47 €

50 13 Arbeitstage 101.740.35Metrisches Regelgewinde-

0.51 €

50 13 Arbeitstage 102.640.45Metrisches Regelgewinde-

0.51 €

50 13 Arbeitstage 102.650.45Metrisches Regelgewinde-

0.51 €

50 13 Arbeitstage 102.660.45Metrisches Regelgewinde-

0.51 €

50 12 Arbeitstage 102.680.45Metrisches Regelgewinde-

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Standard Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard Kunststoff PEEK
Farbe Hellbraun

Technischer Support