Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
[Gewindedurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6, 8 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Verformungstemperatur] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Werkstoffe) / (*Altteil-Nr.: PEHS-0000-F)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
2.97 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
2.97 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
2.82 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
2.76 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
2.76 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
2.12 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
3.16 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.7 | ||
3.16 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
3.06 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
2.97 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
2.32 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
3.22 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.8 | ||
3.22 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.8 | ||
3.08 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
3.03 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
2.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
3.56 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
3.35 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
2.70 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
6.48 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
6.54 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 1.25 | ||
6.60 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
6.66 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
6.72 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
6.73 € | 10 | 13 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Innensechskant | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Schraube für Rohre | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PEEK | Farbe | Hellbraun |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften