Konfigurierbar in [Länge] 3 - 35 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] Nylon / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
[Nenngewinde (M)]2, 2,6, 3/4 / Flachkopfschraube / Unterlegscheibe (KW) / [Material] Nylon 66 / [Farbe] Transluzent / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPA: 75°C / [UL-Norm] UL94V-2 (Materialien)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 3 | 0.4 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.23 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 0.4 | ||
0.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 17 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 0.5 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 14 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
0.26 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 18 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
0.28 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 4 | 35 | 0.7 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | ||
0.25 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Kunststoff | Nylon | Farbe | Halbtransparent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften