Sternkopf / Drehknopf/ Aufsatz für Sechskantschrauben / PEBC

Sternkopf / Drehknopf/  Aufsatz für Sechskantschrauben / PEBC

Konfigurierbar in [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Drehknöpfe von HIROSUGI-KEIKI sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Drehknöpfe in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Verformungstemperatur] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEBC-04
PEBC-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

4.32 €

10 13 Arbeitstage 104

4.82 €

10 13 Arbeitstage 105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Zusätzliche Form Standard
Standardausführung Dazugehörige Komponenten Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support