• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / PEEK / PEBT

Sechskantschrauben / PEEK / PEBT

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 70 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 8 - 70 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8, 10, 12 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEBT-0408
PEBT-0410
PEBT-0412
PEBT-0415
PEBT-0420
PEBT-0425
PEBT-0510
PEBT-0512
PEBT-0515
PEBT-0520
PEBT-0525
PEBT-0530
PEBT-0610
PEBT-0612
PEBT-0615
PEBT-0616
PEBT-0620
PEBT-0625
PEBT-0630
PEBT-0635
PEBT-0640
PEBT-0645
PEBT-0650
PEBT-0810
PEBT-0812
PEBT-0815
PEBT-0820
PEBT-0825
PEBT-0830
PEBT-0835
PEBT-0840
PEBT-0845
PEBT-0850
PEBT-1015
PEBT-1020
PEBT-1025
PEBT-1030
PEBT-1035
PEBT-1040
PEBT-1045
PEBT-1050
PEBT-1220
PEBT-1225
PEBT-1230
PEBT-1235
PEBT-1240
PEBT-1245
PEBT-1250
PEBT-1270
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

1.21 €

10 13 Arbeitstage 10480.7

1.21 €

10 13 Arbeitstage 104100.7

1.29 €

10 13 Arbeitstage 104120.7

1.32 €

10 13 Arbeitstage 104150.7

1.50 €

10 13 Arbeitstage 104200.7

1.72 €

10 13 Arbeitstage 104250.7

1.15 €

10 13 Arbeitstage 105100.8

1.31 €

10 13 Arbeitstage 105120.8

1.31 €

10 13 Arbeitstage 105150.8

1.31 €

10 13 Arbeitstage 105200.8

1.84 €

10 13 Arbeitstage 105250.8

2.12 €

10 13 Arbeitstage 105300.8

1.73 €

10 13 Arbeitstage 106101

1.98 €

10 13 Arbeitstage 106121

1.98 €

10 13 Arbeitstage 106151

2.38 €

10 13 Arbeitstage 106161

2.38 €

10 13 Arbeitstage 106201

3.42 €

10 13 Arbeitstage 106251

3.94 €

10 13 Arbeitstage 106301

4.59 €

10 13 Arbeitstage 106351

3.94 €

10 13 Arbeitstage 106401

6.80 €

10 13 Arbeitstage 106451

7.32 €

10 13 Arbeitstage 106501

5.04 €

10 13 Arbeitstage 108101.25

5.04 €

10 13 Arbeitstage 108121.25

5.04 €

10 13 Arbeitstage 108151.25

5.04 €

10 13 Arbeitstage 108201.25

5.04 €

10 13 Arbeitstage 108251.25

5.76 €

10 13 Arbeitstage 108301.25

7.58 €

10 13 Arbeitstage 108351.25

6.54 €

10 13 Arbeitstage 108401.25

9.44 €

10 13 Arbeitstage 108451.25

7.85 €

10 13 Arbeitstage 108501.25

11.16 €

10 13 Arbeitstage 1010151.5

11.16 €

10 13 Arbeitstage 1010201.5

11.82 €

10 13 Arbeitstage 1010251.5

12.92 €

10 13 Arbeitstage 1010301.5

15.12 €

10 13 Arbeitstage 1010351.5

12.92 €

10 13 Arbeitstage 1010401.5

16.74 €

10 13 Arbeitstage 1010451.5

14.34 €

10 13 Arbeitstage 1010501.5

21.50 €

10 13 Arbeitstage 1012201.75

25.13 €

10 13 Arbeitstage 1012251.75

28.64 €

10 13 Arbeitstage 1012301.75

30.47 €

10 13 Arbeitstage 1012351.75

30.47 €

10 13 Arbeitstage 1012401.75

29.98 €

10 13 Arbeitstage 1012451.75

30.45 €

10 13 Arbeitstage 1012501.75

32.23 €

10 13 Arbeitstage 1012701.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form NA Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support