Sechskantschrauben / PP / PPBT

Sechskantschrauben / PP / PPBT

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PP / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 30 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8 / [Material] PP (Polypropylen) / [Farbe] Transluzent / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPBT-0410
PPBT-0412
PPBT-0415
PPBT-0420
PPBT-0425
PPBT-0510
PPBT-0512
PPBT-0515
PPBT-0520
PPBT-0525
PPBT-0530
PPBT-0610
PPBT-0615
PPBT-0620
PPBT-0625
PPBT-0630
PPBT-0812
PPBT-0815
PPBT-0820
PPBT-0825
PPBT-0830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Zusätzliche Form

0.38 €

10 13 Arbeitstage 10Standard4100.7Standard

0.43 €

10 13 Arbeitstage 10Standard4120.7Standard

0.46 €

10 13 Arbeitstage 10Standard4150.7Standard

0.51 €

10 13 Arbeitstage 10Standard4200.7Standard

0.56 €

10 13 Arbeitstage 10Standard4250.7Standard

0.34 €

10 13 Arbeitstage 10Standard5100.8Standard

0.46 €

10 13 Arbeitstage 10Standard5120.8Standard

0.51 €

10 13 Arbeitstage 10Standard5150.8Standard

0.56 €

10 13 Arbeitstage 10Standard5200.8Standard

0.60 €

10 13 Arbeitstage 10Standard5250.8Standard

0.69 €

10 13 Arbeitstage 10Standard5300.8Standard

0.43 €

10 13 Arbeitstage 10Standard6101Standard

0.56 €

10 13 Arbeitstage 10Standard6151Standard

0.60 €

10 13 Arbeitstage 10Standard6201Standard

0.69 €

10 13 Arbeitstage 10Standard6251Standard

0.82 €

10 13 Arbeitstage 10Standard6301Standard

0.56 €

10 13 Arbeitstage 10Standard8121.25Standard

0.60 €

10 13 Arbeitstage 10Standard8151.25Standard

0.69 €

10 13 Arbeitstage 10Standard8201.25Standard

0.82 €

10 13 Arbeitstage 10Standard8251.25Standard

1.07 €

10 13 Arbeitstage 10-8301.25-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA Montagebohrung, Form NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskantige Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard Kunststoff PP Farbe Halbtransparent

Technischer Support