• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gewindestift / Innensechskant / Ringschneide

Gewindestift / Innensechskant / Ringschneide

[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
[Material] Pure Titanium
[Processing] Degreasing
Lightweight titanium has specific gravity about 60% of that of stainless steel, as well as excellent chemical resistance and especially seawater resistance.
Since titanium is non-magnetic, it can be used for electronic equipment, semiconductor manufacturing equipment, medical equipment and the like that require non-magnetic properties.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIH-0406
TIH-0408
TIH-0410
TIH-0412
TIH-0415
TIH-0506
TIH-0508
TIH-0510
TIH-0512
TIH-0515
TIH-0606
TIH-0608
TIH-0610
TIH-0612
TIH-0615
TIH-0620
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Reinigunsmethode

2.15 €

11 Arbeitstage 1046Entfettung

2.19 €

11 Arbeitstage 1048Entfettung

2.50 €

11 Arbeitstage 10410Entfettung

2.68 €

11 Arbeitstage 10412Entfettung

2.81 €

11 Arbeitstage 10415Entfettung

2.39 €

11 Arbeitstage 1056Entfettung

2.53 €

11 Arbeitstage 1058Entfettung

2.81 €

11 Arbeitstage 10510Entfettung

2.86 €

11 Arbeitstage 10512Entfettung

2.87 €

11 Arbeitstage 10515Entfettung

2.09 €

11 Arbeitstage 1066Entfettung

2.25 €

11 Arbeitstage 1068Entfettung

2.33 €

11 Arbeitstage 10610Entfettung

2.39 €

9 Arbeitstage 10612Entfettung

2.84 €

11 Arbeitstage 10615Entfettung

3.20 €

9 Arbeitstage 10620Entfettung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Titan Oberflächenbehandlung NA Montagebohrung, Form Innensechskant
Spitzenform Ringschneide Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Schraube für Rohre
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Chemikalienbeständigkeit / unmagnetisch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support