Distanzhülsen / CU-PH / rostfreier Stahl / entfettet

Distanzhülsen / CU-PH / rostfreier Stahl / entfettet
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.
The letter 'H' is marked on the spacer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CU-2002PH
CU-2003PH
CU-2004PH
CU-2005PH
CU-2005.5PH
CU-2602PH
CU-2603PH
CU-2625PH
CU-303PH
CU-303.5PH
CU-304PH
CU-305PH
CU-306PH
CU-306PU
CU-306.5PH
CU-309PU
CU-325PH
CU-403PH
CU-406PU
CU-407PU
CU-410PH
CU-502PH
CU-504PH
CU-505PH
CU-507PH
CU-5100PH
CU-510PH
CU-511PU
CU-516PH
CU-517PH
CU-525PH
CU-531PH
CU-533PH
CU-535PU
CU-540PH
CU-550PH
CU-560PH
CU-572PH
CU-605PH
CU-606PH
CU-608PH
CU-610PH
CU-612PH
CU-617PH
CU-660PH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke / Länge
(mm)
Toleranz - Dicke / Länge Werkstoffangaben

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.22.22+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.44 €

50 20 Arbeitstage 103.22.23+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.22.24+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.44 €

50 20 Arbeitstage 103.22.25+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.50 €

50 20 Arbeitstage 103.22.25.5+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.35 €

50 6 Arbeitstage 103.82.82+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.35 €

50 6 Arbeitstage 103.82.83+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.52 €

50 20 Arbeitstage 103.82.825+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.38 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

104.23.23+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.23.23.5+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.44 €

50 19 Arbeitstage 104.23.24+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.92 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 104.23.25+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

5.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.23.26+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.45 €

50 20 Arbeitstage 104.23.26+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

0.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104.23.26.5+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.45 €

50 20 Arbeitstage 104.23.29+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

0.64 €

50 20 Arbeitstage 104.23.225+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.45 €

50 20 Arbeitstage 105.24.23+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.47 €

50 20 Arbeitstage 105.24.26+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

0.47 €

50 20 Arbeitstage 105.24.27+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

0.35 €

50 6 Arbeitstage 105.24.210+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.48 €

50 20 Arbeitstage 106.45.22+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.48 €

50 20 Arbeitstage 106.45.24+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.38 €

50 6 Arbeitstage 106.45.25+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.48 €

50 20 Arbeitstage 106.45.27+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.51 €

10 6 Arbeitstage 106.45.2100+/- 0,4Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.41 €

50 6 Arbeitstage 106.45.210+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.56 €

50 20 Arbeitstage 106.45.211+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

0.64 €

50 20 Arbeitstage 106.45.216+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.45.217+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.78 €

50 20 Arbeitstage 106.45.225+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.84 €

50 27 Arbeitstage 106.45.231+/- 0,2Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.89 €

50 20 Arbeitstage 106.45.233+/- 0,2Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.90 €

50 20 Arbeitstage 106.45.235+/- 0,2Edelstahl (EN 1.4401 äquiv.)

0.95 €

50 20 Arbeitstage 106.45.240+/- 0,2Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.04 €

50 20 Arbeitstage 106.45.250+/- 0,3Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.01 €

10 6 Arbeitstage 106.45.260+/- 0,4Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.49 €

10 20 Arbeitstage 106.45.272+/- 0,4Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

4.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1086.45+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.73 €

50 6 Arbeitstage 1086.46+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.95 €

50 20 Arbeitstage 1086.48+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.12 €

50 20 Arbeitstage 1086.410+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

0.58 €

50 20 Arbeitstage 1086.412+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.74 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 1086.417+/- 0,1Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

1.12 €

10 6 Arbeitstage 1086.460+/- 0,4Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung - Innendurchmesser Gerade Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung NA Toleranz - Außendurchmesser +/- 0,1 Toleranz - Innendurchmesser +0.1 bis -0.2
Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich Reinigung Entfettung

Technischer Support