• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen / C-□□□, C Serie / Duracon®

Distanzhülsen / C-□□□, C Serie / Duracon®
  • Mengenrabatt
[Nominal Size (M) of Compatible Screws] 2/2.6/3/4/5/6/8/10/12
[Materials] Duracon (POM)
[Color] Milky white/black/blue
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...110°C
[UL Standard] UL94-HB (material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1010
C-1011
C-1012
C-1025
C-1030
C-1202
C-1221
C-1226
C-2001
C-2001-4
C-2002
C-2002-4
C-2002.5-4
C-2003-4
C-2004-4
C-2006.5-4
C-2007
C-2007.5-4
C-2008-4
C-2009-4
C-2010
C-2010-4
C-2014-4
C-2020-4
C-2601
C-2604
C-2607
C-2610
C-301
C-301-5
C-301B
C-301.5
C-301.5-5
C-301.5BU
C-302
C-302-5
C-302B
C-302.5
C-303-5
C-303B
C-303.5
C-303.5-5
C-304
C-304-5
C-305
C-305-5
C-305B
C-305.5
C-305.5-5
C-306
C-306-5
C-306.5-5
C-307
C-307-5
C-308
C-308.5-5
C-310
C-310-5
C-310B
C-312B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Farbe Materialbeschreibung

0.28 €

50 20 Arbeitstage 101410.410-Duracon (POM)

0.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101410.411-Duracon (POM)

0.31 €

50 20 Arbeitstage 101410.412-Duracon (POM)

0.67 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

101410.425-Duracon (POM)

0.57 €

50 20 Arbeitstage 101410.430-Duracon (POM)

0.22 €

50 20 Arbeitstage 101612.52-Duracon (POM)

0.67 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

101612.521-Duracon (POM)

0.63 €

50 20 Arbeitstage 101612.526-Duracon (POM)

0.12 €

50 20 Arbeitstage 1052.21-Duracon (POM)

1.62 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042.11-Duracon (POM)

1.62 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052.22-Duracon (POM)

1.62 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042.12-Duracon (POM)

1.62 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042.12.5-Duracon (POM)

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042.13-Duracon (POM)

0.12 €

50 20 Arbeitstage 1042.14-Duracon (POM)

1.83 €

20 6 Arbeitstage 1042.16.5-Duracon (POM)

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1052.27-Duracon (POM)

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042.17.5-Duracon (POM)

0.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1042.18-Duracon (POM)

0.13 €

50 20 Arbeitstage 1042.19-Duracon (POM)

0.15 €

50 20 Arbeitstage 1052.210-Duracon (POM)

1.98 €

20 6 Arbeitstage 1042.110-Duracon (POM)

0.17 €

50 20 Arbeitstage 1042.114-Duracon (POM)

0.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042.120-Duracon (POM)

0.12 €

50 20 Arbeitstage 1052.71-Duracon (POM)

2.01 €

20 6 Arbeitstage 1052.74-Duracon (POM)

0.13 €

50 20 Arbeitstage 1052.77-Duracon (POM)

0.15 €

50 20 Arbeitstage 1052.710-Duracon (POM)

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.21-Duracon (POM)

5.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1053.21-Duracon (POM)

1.63 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063.21SchwarzDuracon (POM)

2.01 €

20 5 Arbeitstage 1063.21.5-Duracon (POM)

2.01 €

20 6 Arbeitstage 1053.21.5-Duracon (POM)

0.15 €

50 20 Arbeitstage 1063.21.5BlauDuracon (POM-EX-09)

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.22-Duracon (POM)

0.12 €

50 19 Arbeitstage 1053.22-Duracon (POM)

1.98 €

20 6 Arbeitstage 1063.22SchwarzDuracon (POM)

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.22.5-Duracon (POM)

1.85 €

20 6 Arbeitstage 1053.23-Duracon (POM)

1.98 €

20 6 Arbeitstage 1063.23SchwarzDuracon (POM)

0.12 €

50 6 Arbeitstage 1063.23.5-Duracon (POM)

1.62 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1053.23.5-Duracon (POM)

5.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1063.24-Duracon (POM)

2.01 €

20 6 Arbeitstage 1053.24-Duracon (POM)

4.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.25-Duracon (POM)

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.25-Duracon (POM)

1.63 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1063.25SchwarzDuracon (POM)

2.26 €

20 6 Arbeitstage 1063.25.5-Duracon (POM)

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.25.5-Duracon (POM)

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.26-Duracon (POM)

0.13 €

50 20 Arbeitstage 1053.26-Duracon (POM)

0.13 €

50 19 Arbeitstage 1053.26.5-Duracon (POM)

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.27-Duracon (POM)

1.99 €

20 6 Arbeitstage 1053.27-Duracon (POM)

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.28-Duracon (POM)

0.13 €

50 20 Arbeitstage 1053.28.5-Duracon (POM)

5.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.210-Duracon (POM)

1.81 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 1053.210-Duracon (POM)

0.16 €

50 20 Arbeitstage 1063.210SchwarzDuracon (POM)

0.16 €

50 20 Arbeitstage 1063.212SchwarzDuracon (POM)

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Werkstoff Kunststoff Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support