• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einseitig wirkendes Distanzstück/SJ

Einseitig wirkendes Distanzstück/SJ

[Supported Screw Nominal (M)] 2/3
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ-2003
SJ-2004
SJ-2005
SJ-2006
SJ-2007
SJ-2008
SJ-2009
SJ-2010
SJ-305
SJ-306
SJ-307
SJ-308
SJ-309
SJ-310
SJ-312
SJ-315
SJ-320
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAußen-Ø
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)

0.29 €

11 Arbeitstage 105.52.23

0.29 €

11 Arbeitstage 105.52.24

0.30 €

9 Arbeitstage 105.52.25

0.32 €

11 Arbeitstage 105.52.26

0.32 €

11 Arbeitstage 105.52.27

0.32 €

11 Arbeitstage 105.52.28

0.32 €

11 Arbeitstage 105.52.29

0.33 €

11 Arbeitstage 105.52.210

0.26 €

9 Arbeitstage 1073.25

0.26 €

11 Arbeitstage 1073.26

0.26 €

9 Arbeitstage 1073.27

0.26 €

11 Arbeitstage 1073.28

0.26 €

11 Arbeitstage 1073.29

0.26 €

11 Arbeitstage 1073.210

0.27 €

11 Arbeitstage 1073.212

0.30 €

9 Arbeitstage 1073.215

0.32 €

11 Arbeitstage 1073.220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Führung Werkstoff Kunststoff Materialbeschreibung Duracon (POM)
Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support