• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Scheiben / MM-0000-00 / MC Nylon

Kunststoff-Scheiben / MM-0000-00 / MC Nylon

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie eine neue Nylon-Unterlegscheibe? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Nylon-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MM-0306-10
MM-0306-15
MM-0306-20
MM-0408-10
MM-0408-15
MM-0408-20
MM-0510-10
MM-0510-15
MM-0510-20
MM-0610-10
MM-0610-15
MM-0610-20
MM-0612-10
MM-0612-15
MM-0612-20
MM-0815-10
MM-0815-15
MM-0815-20
MM-1020-10
MM-1020-15
MM-1020-20
MM-1225-10
MM-1225-15
MM-1225-20
MM-2605-10
MM-2605-15
MM-2605-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.76 €

50 13 Arbeitstage 103.316

0.76 €

50 13 Arbeitstage 103.31.56

0.78 €

50 13 Arbeitstage 103.326

0.76 €

50 13 Arbeitstage 104.318

0.76 €

50 13 Arbeitstage 104.31.58

0.78 €

50 13 Arbeitstage 104.328

0.67 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

105.3110

0.76 €

50 13 Arbeitstage 105.31.510

0.78 €

50 13 Arbeitstage 105.3210

0.76 €

50 13 Arbeitstage 106.3110

0.76 €

50 13 Arbeitstage 106.31.510

0.78 €

50 13 Arbeitstage 106.3210

0.78 €

50 13 Arbeitstage 106.3112

0.69 €

50 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.31.512

0.79 €

50 13 Arbeitstage 106.3212

0.96 €

50 13 Arbeitstage 108.3115

0.98 €

50 13 Arbeitstage 108.31.515

1.04 €

50 13 Arbeitstage 108.3215

1.14 €

50 13 Arbeitstage 1010.3120

1.18 €

50 13 Arbeitstage 1010.31.520

1.21 €

50 13 Arbeitstage 1010.3220

1.23 €

50 13 Arbeitstage 1012.3125

1.28 €

50 13 Arbeitstage 1012.31.525

1.35 €

50 13 Arbeitstage 1012.3225

0.76 €

50 13 Arbeitstage 102.815

0.76 €

50 13 Arbeitstage 102.81.55

0.78 €

50 13 Arbeitstage 102.825

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support