Rosettenscheiben / NRW-00 / Nylon

Rosettenscheiben / NRW-00 / Nylon

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PA (Nylon 6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Rosetten-Unterlegscheibe von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Rosetten-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Unterstützte Schrauben-Nenndurchmesser (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] Nylon 6 / [Farbe] Milchig Weiß / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 70°C / [UL-Norm] UL94-V2 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NRW-03
NRW-04
NRW-05
NRW-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(φ)

0.10 €

50 13 Arbeitstage 103.32.19

0.10 €

50 13 Arbeitstage 104.52.811

0.13 €

50 13 Arbeitstage 105.53.314

0.19 €

50 13 Arbeitstage 106.53.516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Art Unterlegscheibe, Rosette Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Paket Werkstoff, Kunststoff PA (Nylon 6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support