Edelstahl / Schraubeinsatz aus Aluminium, Gewinde-Ausführung (Verliersicherung / Langloch) / IRU-SW

Edelstahl / Schraubeinsatz aus Aluminium, Gewinde-Ausführung (Verliersicherung / Langloch) / IRU-SW

Konfigurierbar in [Material] Gusseisen / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Schraubeinsatz suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Gusseisen. Die Schraubeinsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRU-2603SW
IRU-2603.5SW
IRU-2604SW
IRU-2604.5SW
IRU-2605SW
IRU-303SW
IRU-303.5SW
IRU-304SW
IRU-304.5SW
IRU-305SW
IRU-305.5SW
IRU-306SW
IRU-307SW
IRU-308SW
IRU-309SW
IRU-310SW
IRU-403SW
IRU-403.5SW
IRU-404SW
IRU-404.5SW
IRU-405SW
IRU-405.5SW
IRU-406SW
IRU-407SW
IRU-408SW
IRU-409SW
IRU-410SW
IRU-505SW
IRU-506SW
IRU-507SW
IRU-508SW
IRU-509SW
IRU-510SW
IRU-511SW
IRU-512SW
IRU-605SW
IRU-606SW
IRU-607SW
IRU-608SW
IRU-609SW
IRU-610SW
IRU-611SW
IRU-612SW
IRU-808SW
IRU-809SW
IRU-810SW
IRU-811SW
IRU-812SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Länge (nach Einführung) Werkstoff Einzelheiten

1.35 €

50 12 Arbeitstage 102.61D3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 102.61,5D3.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 102.61,5D4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 102.61,5D4.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.38 €

50 12 Arbeitstage 102.62D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1031D3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1031D3.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1031,5D4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1031,5D4.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1031,5D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1032D5.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.38 €

50 12 Arbeitstage 1032D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.38 €

50 12 Arbeitstage 1032,5D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.45 €

50 12 Arbeitstage 1032,5D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.45 €

50 12 Arbeitstage 1033D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.45 €

50 12 Arbeitstage 1033,5D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1040,8D3Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1041D3.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1041D4Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1041D4.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1041D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.35 €

50 12 Arbeitstage 1041,5D5.5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.42 €

50 12 Arbeitstage 1041,5D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.45 €

50 12 Arbeitstage 1041,5D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.49 €

50 12 Arbeitstage 1042D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.53 €

50 12 Arbeitstage 1042,5D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.56 €

50 12 Arbeitstage 1042,5D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.68 €

50 12 Arbeitstage 1051D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.68 €

50 12 Arbeitstage 1051D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.74 €

50 12 Arbeitstage 1051,5D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.74 €

50 12 Arbeitstage 1051,5D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.82 €

50 12 Arbeitstage 1052D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.82 €

50 12 Arbeitstage 1052D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.85 €

50 12 Arbeitstage 1052D11Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

1.85 €

50 12 Arbeitstage 1052,5D12Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.15 €

50 12 Arbeitstage 1060,8D5Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.15 €

50 12 Arbeitstage 1061D6Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.15 €

50 12 Arbeitstage 1061D7Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.21 €

50 12 Arbeitstage 1061,5D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.27 €

50 12 Arbeitstage 1061,5D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.35 €

50 12 Arbeitstage 1061,5D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.41 €

50 12 Arbeitstage 1062D11Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.49 €

50 12 Arbeitstage 1062D12Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.65 €

50 12 Arbeitstage 1081D8Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.68 €

50 12 Arbeitstage 1081D9Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.79 €

50 12 Arbeitstage 1081D10Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.85 €

50 12 Arbeitstage 1081,5D11Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

2.96 €

50 12 Arbeitstage 1081,5D12Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Selbstschneidend Anwendung Gusseisen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4305 äquiv. / EN 1.4301 äquiv.)
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Langloch
Betriebsumgebung Fertigungsanlage Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff Einzelheiten Automaten-Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support