Ultrasert II aus Messing/HUD II【50 Stk. pro Packung】

Ultrasert II aus Messing/HUD II

[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5/6/8
[Material] Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Degreasing
RoHS-compliant

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HUD-22601
HUD-22602
HUD-23001
HUD-23002
HUD-24001
HUD-24002
HUD-25001
HUD-25002
HUD-26001
HUD-26002
HUD-28001
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Betriebsumgebung Länge (nach Einführung) Werkstoff Einzelheiten

12.20 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 62.62,5DFertigungsanlage6Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

12.20 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 62.61,5DFertigungsanlage3.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

12.20 €

50 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage 632,5DFertigungsanlage7Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

12.20 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 631,5DFertigungsanlage4.2Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

16.01 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 642,5DFertigungsanlage9Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

14.38 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 641,5DFertigungsanlage5.6Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

19.83 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 652DFertigungsanlage11Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

17.10 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 651,5DFertigungsanlage6.6Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

29.20 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 662DFertigungsanlage13Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

12.20 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 661,5DFertigungsanlage8Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

43.80 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 681,5DFertigungsanlage13Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Leichtmetall Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Standard
Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff Einzelheiten Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support