Außensechskantschrauben / flacher Kopf【300-700 Stk. pro Packung】

Außensechskantschrauben / flacher Kopf

Konfigurierbar in [Länge] 15 - 50 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Unbehandelt Oberflächenbehandlung / [Festigkeit] 8.8 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) / [Antriebsform] Sechskant




Diese Außensechskantschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (8.8). Sie sind verfügbar in den Größen 6. Um die Außensechskantschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen chromatiert, chromatiert (III-wertig) und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNH-ST3W-M6-15
HXNH-ST3W-M6-16
HXNH-ST3W-M6-20
HXNH-STC-M6-16
HXNH-STC-M6-20
HXNHI-ST3W-M6-25
HXNHI-ST3W-M6-30
HXNHI-ST3W-M6-35
HXNHI-ST3W-M6-40
HXNHI-ST3W-M6-50
HXNHI-STC-M6-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)
(mm)
Oberflächenbehandlung

101.39 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1015[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

102.06 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

100.29 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1020[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

95.18 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -16[Chromatiert] Chromatiert

93.18 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -20[Chromatiert] Chromatiert

94.14 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

83.61 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1030[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

115.91 €

450 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.58 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1040[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

103.08 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)

87.02 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -25[Chromatiert] Chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff Stahl
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskant
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hochfeste Ausführung Mit Schraube Vollgewinde

Technischer Support