Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte【120 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Kalotte

Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in der Größe 35 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPSND-ST-M4-35
CSPSND-STBROZ-M4-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung

32.99 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage NA

33.97 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 35
Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support