Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz【100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 25 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 13 - 25 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNS-410-M4-13
CSPPNS-410-M4-16
CSPPNS-410-M4-19
CSPPNS-410-M4-25
CSPPNS-ST3W-M4-25
CSPPNSA-ST3W-M4-19
CSPPNSC-ST3W-M4-13
CSPPNSC-ST3W-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung

651.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

778.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

798.63 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

945.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA

445.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

398.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

326.34 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1013[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

362.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1016[Stahl] Stahl[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support