Bohrschrauben / Senkkopf / Innenvierkant【60-140 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Innenvierkant

Konfigurierbar in [Länge] 25 - 70 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Bohrschrauben von SUNCO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 25 - 70 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Chromatierung (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSSCSS-ST3W-M5-25
CSSCSS-ST3W-M5-35
CSSCSS-ST3W-M5-50
CSSCSS-ST3W-M5-70
CSSCSS-STTSM-M5-25
CSSCSS-STTSM-M5-50
CSSCSS-STTSM-M5-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung

18.07 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

18.05 €

110 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

18.07 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

18.05 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1070[Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß)

22.39 €

140 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025Beschichtung aus Edelstahl

22.39 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1050Beschichtung aus Edelstahl

22.36 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1070Beschichtung aus Edelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 5 Werkstoff Stahl
Montagebohrungsform Vierkantloch Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Technischer Support