Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【250-300 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 35 - 65 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 35 - 65 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSF-SUS-M5.5-35
HXNSF-SUS-M5.5-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

255.24 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035

250.79 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5.5 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support