Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Dichtscheibe【400 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 16 - 50 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 16 - 50 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngröße M] 4 / [Werkstoff] EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbearbeitung] Keine

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNSF-410-M4-19

Teilenummer
CSPPNSF-410-M4-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

57.31 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 19
Werkstoff Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Dichtscheibe, die Teilenummer ist CSPPNSF-410-M4-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNSF-410-M4-19.

Technischer Support