Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderstifte / rostfreier Stahl / LPM6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPM6-SUS-D3-300
LPM6-SUS-D4-300
LPM6-SUS-D5-300
LPM6-SUS-D6-300
LPM6-SUS-D8-300
LPM6-SUS-D10-300
LPM6-SUS-D12-350
LPM6-SUS-D13-350
LPM6-SUS-D15-350
LPM6-SUS-D16-350
LPM6-SUS-D18-350
LPM6-SUS-D20-350
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenn-Ø Länge

9.27 €

6 Arbeitstage 103300

10.17 €

6 Arbeitstage 104300

11.31 €

6 Arbeitstage 105300

13.53 €

6 Arbeitstage 106300

16.49 €

6 Arbeitstage 108300

19.83 €

6 Arbeitstage 1010300

30.34 €

6 Arbeitstage 1012350

36.27 €

6 Arbeitstage 1013350

51.69 €

6 Arbeitstage 1015350

66.61 €

6 Arbeitstage 1016350

85.59 €

6 Arbeitstage 1018350

112.03 €

6 Arbeitstage 1020350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Eigenschaften Allgemein Oberflächenbehandlung ohne
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support