Passschrauben mit Scheibe / STS-B / Stahl / brüniert / Innensechskant

Passschrauben mit Scheibe / STS-B / Stahl / brüniert / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 22 - 36 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Passschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von OHKITA. Sie sind verfügbar in den Größen 22 - 36 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Brüniert. Es gibt die Antriebsform Innensechskant. Die Passschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STS-B-D18-40
STS-B-D18-45
STS-B-D18-50
STS-B-D18-55
STS-B-D18-60
STS-B-D18-65
STS-B-D18-70
STS-B-D18-75
STS-B-D18-80
STS-B-D18-90
STS-B-D18-100
STS-B-D18-110
STS-B-D18-120
STS-B-D18-130
STS-B-D18-140
STS-B-D18-150
STS-B-D18-160
STS-B-D18-180
STS-B-D20-40
STS-B-D20-50
STS-B-D20-60
STS-B-D20-70
STS-B-D20-80
STS-B-D20-90
STS-B-D20-100
STS-B-D20-110
STS-B-D20-120
STS-B-D20-130
STS-B-D20-140
STS-B-D20-150
STS-B-D20-160
STS-B-D20-180
STS-B-D20-200
STS-B-D25-50
STS-B-D25-60
STS-B-D25-70
STS-B-D25-80
STS-B-D25-90
STS-B-D25-100
STS-B-D25-110
STS-B-D25-120
STS-B-D25-130
STS-B-D25-140
STS-B-D25-150
STS-B-D25-160
STS-B-D25-180
STS-B-D25-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (mm) [M] Gewindedurchmesser (mm) Nenngröße (Durchmesser des Abstreifteils) Länge des Abstreifteils

8.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141840

9.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141845

9.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141850

9.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141855

10.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141860

10.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141865

10.69 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141870

10.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141875

11.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141880

12.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1022141890

13.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418100

14.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418110

14.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418120

19.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418130

20.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418140

22.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418150

41.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418160

43.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10221418180

10.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026162040

10.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026162050

11.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026162060

12.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026162070

12.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026162080

13.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026162090

14.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620100

15.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620110

16.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620120

20.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620130

22.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620140

24.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620150

33.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620160

35.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620180

37.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10261620200

15.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036202550

17.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036202560

18.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036202570

18.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036202580

19.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1036202590

20.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025100

21.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025110

25.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025120

27.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025130

29.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025140

38.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025150

38.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025160

43.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025180

48.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10362025200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Oberflächenbehandlung Schwarz brüniert Antriebsart Innensechskant
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Kopfform Standard Standardausführung Passschraube

Technischer Support