Federringe / SW-ALLOYX750 / Inconel x X750

Federringe / SW-ALLOYX750 / Inconel x X750
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Nickellegierung




Wenn Sie eine hochwertige Metallschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von OHKITA. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Nickellegierung. Die Metallschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW-ALLOYX750-M3
SW-ALLOYX750-M4
SW-ALLOYX750-M5
SW-ALLOYX750-M6
SW-ALLOYX750-M8
SW-ALLOYX750-M10
SW-ALLOYX750-M12
SW-ALLOYX750-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Aussen - D
(mm)

14.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.130.75.9

16.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 104.1417.6

19.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.151.39.2

23.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 106.161.512.2

32.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108.28215.4

44.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010.2102.518.4

54.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012.212321.5

102.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1016.216428

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federring Werkstoff Legierung auf Nickelbasis Ausführung, Federscheiben Standard

Technischer Support