Clipmutter ( Typ S-1)【250 Stk. pro Packung】

Clipmutter ( Typ S-1)

[Main Body Type] Polygon
[4-Side Finish] None
[Polygon Type] Triangle
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Male Thread
[Male Screw Tip Machining] None
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 25
[Main Body Height t (mm)] 16
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M5/M6

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBNH1-ST-M5
NBNH1-ST-M6
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø

200.84 €

250 Stk. pro Packung

auf Anfrage 10M5

210.56 €

250 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Seite maschinell bearbeitet NA
Polygonale Form, Ausführung Dreikant Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA
Werkstoff Grundkörper Kunststoff Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Messing
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 25 Grundkörper, Höhe t(mm) 16

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support