Pilzförmiger Knauf (Daimaru Byoura Seisakusho)【50-100 Stk. pro Packung】

Pilzförmiger Knauf (Daimaru Byoura Seisakusho)

[Main Body Type] Round
[4-Side Finish] None
[Round Model] Mushroom Shape
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Female Thread
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 18/22/26/34
[Main Body Height t (mm)] 15/18/23/30
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M5/M6/M8

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBNHMU-ST-M5
NBNHMU-ST-M8
NBNHMUA-ST-M6
NBNHMUB-ST-M6
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)

150.95 €

100 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10M51815

146.75 €

50 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10M83430

169.75 €

100 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10M62218

222.22 €

100 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage 10M62623

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Pilzform
Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA
Werkstoff Grundkörper Kunststoff Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Messing
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support