Rohrgriffe / A3-25 / Aluminium / eloxiert / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A3-25.200.N01
A3-25.200.N04
A3-25.200.S01
A3-25.200.S04
A3-25.250.N01
A3-25.250.N04
A3-25.250.S01
A3-25.250.S04
A3-25.300.N01
A3-25.300.N04
A3-25.300.S01
A3-25.300.S04
A3-25.400.N01
A3-25.400.N04
A3-25.400.S01
A3-25.400.S04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

70.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200200220Schenkel und Steg silber

73.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200200220Schenkel silber Steg schwarz

73.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200200220Schenkel schwarz Steg silber

77.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200200220Schenkel und Steg schwarz

72.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250270Schenkel und Steg silber

75.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250270Schenkel silber Steg schwarz

75.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250270Schenkel schwarz Steg silber

79.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250270Schenkel und Steg schwarz

74.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300300320Schenkel und Steg silber

77.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300300320Schenkel silber Steg schwarz

77.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300300320Schenkel schwarz Steg silber

81.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300300320Schenkel und Steg schwarz

78.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400400420Schenkel und Steg silber

82.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400400420Schenkel silber Steg schwarz

82.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400400420Schenkel schwarz Steg silber

85.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400400420Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 61 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 25
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert Ausführung A

Technischer Support