Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A4-35.200.N01 |
A4-35.200.N04 |
A4-35.200.S01 |
A4-35.200.S04 |
A4-35.400.N01 |
A4-35.400.N04 |
A4-35.400.S01 |
A4-35.400.S04 |
A4-35.500.N01 |
A4-35.500.N04 |
A4-35.500.S01 |
A4-35.500.S04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel und Steg silber | |
84.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel silber Steg schwarz | |
84.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel schwarz Steg silber | |
88.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 220 | Schenkel und Steg schwarz | |
90.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel und Steg silber | |
94.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel silber Steg schwarz | |
94.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel schwarz Steg silber | |
99.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 420 | Schenkel und Steg schwarz | |
94.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel und Steg silber | |
99.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel silber Steg schwarz | |
99.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel schwarz Steg silber | |
104.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | 500 | 520 | Schenkel und Steg schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 65 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 35 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften