Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Type BG-35.400 |
Type BG-35.600 |
BG-35.800 |
Anodizing versions | |||
natural colour | black | ||
A | L | Order no. | Order no. |
400 | 480 | BG-35.400.11 | BG-35.400.14 |
600 | 680 | BG-35.600.11 | BG-35.600.14 |
800 | 880 | BG-35.800.11 | BG-35.800.14 |
Teilenummer |
---|
BG-35.400.11 |
BG-35.400.14 |
BG-35.600.11 |
BG-35.600.14 |
BG-35.800.11 |
BG-35.800.14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 480 | silber | |
113.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | 480 | schwarz | |
122.58 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | 600 | 680 | silber | |
134.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | 600 | 680 | schwarz | |
138.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 800 | 800 | 880 | silber | |
152.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 800 | 800 | 880 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogenform | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 62 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 35 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften