• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / EB-15 / Edelstahl / gebürstet / U-Form / Innengewinde / rund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EB-15.R150.33
EB-15.R200.33
EB-15.R250.33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)

96.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10150150

100.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200200

103.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Höhe (H)(mm) 58 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 15
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M6 Werkstoff 1.4404 (316L)
Oberflächenbehandlung geschliffen, gebürstet

Technischer Support