• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrgriffe / RS-20 / Edelstahl / poliert / Durchgangsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-20.180.62
RS-20.180.63
RS-20.180.64
RS-20.200.62
RS-20.200.63
RS-20.200.64
RS-20.250.62
RS-20.250.63
RS-20.250.64
RS-20.300.62
RS-20.300.63
RS-20.300.64
RS-20.350.62
RS-20.350.63
RS-20.350.64
RS-20.400.62
RS-20.400.63
RS-20.400.64
RS-20.500.62
RS-20.500.63
RS-20.500.64
RS-20.600.62
RS-20.600.63
RS-20.600.64
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Farbe Griff Ausführung

17.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180Beschichtung180210eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

21.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180Sonstige180210KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

19.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180Beschichtung180210pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

18.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200Beschichtung200230eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

21.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200Sonstige200230KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

19.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10200Beschichtung200230pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

19.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10250Beschichtung250280eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

23.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10250Sonstige250280KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

21.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10250Beschichtung250280pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

20.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10300Beschichtung300330eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

24.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10300Sonstige300330KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

22.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10300Beschichtung300330pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

22.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10350Beschichtung350380eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

26.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10350Sonstige350380KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

23.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10350Beschichtung350380pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

23.30 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10400Beschichtung400430eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

27.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10400Sonstige400430KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

25.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10400Beschichtung400430pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

25.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10500Beschichtung500530eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

30.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10500Sonstige500530KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

27.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10500Beschichtung500530pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

28.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10600Beschichtung600630eloxiertSchenkel schwarz Steg silberA

33.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10600Sonstige600630KunststoffüberzugSchenkel und Steg schwarzB

30.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10600Beschichtung600630pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarzC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 55.5 Tragkraft(N) 1000
Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 20 Griff, Querschnittform Runde Form
Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6

Technischer Support