Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
U1-30.200.01 |
U1-30.200.37 |
U1-30.250.01 |
U1-30.250.37 |
U1-30.300.01 |
U1-30.300.37 |
U1-30.350.01 |
U1-30.350.37 |
U1-30.400.01 |
U1-30.400.37 |
U1-30.500.01 |
U1-30.500.37 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | Aluminium | Beschichtung | 200 | 288 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | |
51.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 200 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 200 | 288 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | |
36.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Beschichtung | 250 | 338 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | |
52.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 250 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 250 | 338 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 388 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | |
54.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 300 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 300 | 388 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | |
37.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 438 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | |
57.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 350 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 350 | 438 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | |
38.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Beschichtung | 400 | 488 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | |
58.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 400 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 400 | 488 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Beschichtung | 500 | 588 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | |
62.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 500 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 500 | 588 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 75 | Tragkraft(N) | 800 | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M6 |
Farbe Griff | Schenkel schwarz Steg silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften