• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlgriff (UG-08)

Edelstahlgriff (UG-08)
  • Mengenrabatt

Griffschenkel aus glaskugelverstärktem Polyamid PA 6, schwarz, ähnlich RAL 9005 oder aluminiumfarben, halbmatt mit Feinstruktur.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UG-08.100.36
UG-08.120.36
UG-08.140.36
UG-08.160.36
UG-08.180.36
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMaß L
(mm)

39.75 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10114

40.83 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10134

42.00 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10154

43.08 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10174

45.25 €

Verfügbar 12 Arbeitstage 10194

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Befestigungsmethode Innengewinde Griff, Querschnittform Runde Form

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support