Griffleisten / W3-33 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W3-33.110.11
W3-33.110.14
W3-33.160.11
W3-33.160.14
W3-33.460.11
W3-33.460.14
W3-33.560.11
W3-33.560.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

59.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110110150silber

62.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10110110150schwarz

68.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10160160200silber

71.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10160160200schwarz

121.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10460460500silber

124.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10460460500schwarz

138.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10560560600silber

141.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10560560600schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 33
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support