Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Version A | Version B | ||||
natural colour | black | Black shanks with stainless steel tube | |||
ø | A | L | Order no. | Order no. | Order no. |
20 | 200 | 260 | WR-20.200.01 | WR-20.200.04 | WR-20.200.37 |
250 | 310 | WR-20.250.01 | WR-20.250.04 | WR-20.250.37 | |
300 | 360 | WR-20.300.01 | WR-20.300.04 | WR-20.300.37 |
Teilenummer
|
---|
WR-20.200.01 |
WR-20.200.04 |
WR-20.200.37 |
WR-20.250.01 |
WR-20.250.04 |
WR-20.250.37 |
WR-20.300.01 |
WR-20.300.04 |
WR-20.300.37 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Aluminium | Beschichtung | 200 | 260 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
93.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Aluminium | Beschichtung | 200 | 260 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
123.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 200 | 260 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
91.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Beschichtung | 250 | 310 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
94.90 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Beschichtung | 250 | 310 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
129.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 250 | 310 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
92.28 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 360 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
95.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 360 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
134.70 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 300 | 360 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 50 | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 20 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften