• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Horizontaler Handlauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97260
97261
97262
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Artikelbezeichnung JAN-Code

37.56 €

5 Arbeitstage 450Handlauf, horizontal, 450 mm4960983972601

41.17 €

5 Arbeitstage 600Handlauf, horizontal, 600 mm4960983972618

42.82 €

5 Arbeitstage 900Handlauf, horizontal, 900 mm4960983972625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr Durchmesser(mm) 33

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support