Vertikaler und horizontaler Dual-Handlauf, Vertiefungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97263
97264
97265
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Artikelbezeichnung JAN-Code

29.10 €

5 Arbeitstage 400Handlauf, vertikal/horizontal kombiniert, mit Vertiefung, 400 mm4960983972632

32.64 €

5 Arbeitstage 600Handlauf, vertikal/horizontal kombiniert, mit Vertiefung, 600 mm4960983972649

36.18 €

5 Arbeitstage 800Handlauf, vertikal/horizontal kombiniert, mit Vertiefung, 800 mm4960983972656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr Durchmesser(mm) 35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support