• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Handlauf mit Vertiefungen Typ L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

97266

Teilenummer
97266
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Artikelbezeichnung JAN-Code

63.44 €

5 Arbeitstage Handlauf Typ L, mit Vertiefung, 700 x 600 mm4960983972663

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr Durchmesser(mm) 35 Länge(mm) 700 x 600

Sie befinden sich auf der Seite für Handlauf mit Vertiefungen Typ L, die Teilenummer ist 97266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97266.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support