• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

DG Anwenderfreundlicher Hilfs-Handlauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97281
97282
97283
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Artikelbezeichnung Spezielle Hinweise JAN-Code

27.55 €

5 Arbeitstage 330DG-33 Handlauf, stützend, griffigZubehör: Schrauben für Wandmontage (5 x 60 mm/5 x 40 mm): 2 Schrauben jeder Größe; Kappe: 4 Stk.4960983972816

33.81 €

5 Arbeitstage 480DG-48 Handlauf, stützend, griffigZubehör: Schrauben für Wandmontage (5 x 60 mm/5 x 40 mm): 2 Schrauben jeder Größe; Kappe: 4 Stk.4960983972823

39.17 €

5 Arbeitstage 630DG-63 Handlauf, stützend, griffigZubehör: Schrauben für Wandmontage (5 x 60 mm/5 x 40 mm): 2 Schrauben jeder Größe; Kappe: 4 Stk.4960983972830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr Material Handlauf: Naturholz Durchmesser(mm) 28 x 35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support