• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Lochband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BB-050
BB-051
BB-052
BB-053
BB-054
BB-055
BB-056
BB-057
BB-058
BB-059
BB-060
BB-061
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe
(mm)
Farbe JAN-Code

4.58 €

4 Arbeitstage Breite: 20 x Länge: 1.000Weiß4903757256606

4.58 €

4 Arbeitstage Breite: 20 x Länge: 1.000Schwarz4903757256613

6.68 €

4 Arbeitstage Breite: 20 x Länge: 2.000Weiß4903757256620

7.23 €

3 Arbeitstage Breite: 20 x Länge: 2.000Schwarz4903757256637

4.73 €

4 Arbeitstage Breite: 25 x Länge: 1.000Weiß4903757256644

4.73 €

4 Arbeitstage Breite: 25 x Länge: 1.000Schwarz4903757256651

7.29 €

4 Arbeitstage Breite: 25 x Länge: 2.000Weiß4903757256668

7.83 €

3 Arbeitstage Breite: 25 x Länge: 2.000Schwarz4903757256675

5.18 €

4 Arbeitstage Breite: 30 x Länge: 1.000Weiß4903757256682

5.18 €

4 Arbeitstage Breite: 30 x Länge: 1.000Schwarz4903757256699

8.48 €

4 Arbeitstage Breite: 30 x Länge: 2.000Weiß4903757256705

8.48 €

4 Arbeitstage Breite: 30 x Länge: 2.000Schwarz4903757256712

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Nylon Heimerker, Rohmaterial arten Kabelbinder
Material 100 % Nylon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support