• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nylonband, lange Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-225-B
N-225-BL
N-225-BR
N-225-KK
N-225-NV
N-225-O
N-225-R
N-225-W
N-225-YL
N-230-B
N-230-BL
N-230-BR
N-230-KK
N-230-NV
N-230-O
N-230-R
N-230-W
N-230-Y
N-238-B
N-238-BL
N-238-BR
N-238-KK
N-238-NV
N-238-R
N-238-W
N-238-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe
(Anzahl x Länge in m)
Farbe JAN-Code

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mBlau4903757243262

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mSchwarz4903757209725

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mBraun4903757209749

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mKhaki4903757243293

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mMarineblau4903757209732

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mOrange4903757243354

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mRot4903757243323

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mWeiß4903757209718

41.72 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 25 mm x Länge 15 mGelbliches lichtundurchlässiges Weiß4903757243385

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mBlau4903757243255

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mSchwarz4903757209763

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mBraun4903757209787

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mKhaki4903757243286

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mMarineblau4903757209770

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mOrange4903757243347

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mRot4903757243316

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mWeiß4903757209756

46.08 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 mGelbliches lichtundurchlässiges Weiß4903757243378

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mBlau4903757243248

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mSchwarz4903757209800

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mBraun4903757209824

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mKhaki4903757243279

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mMarineblau4903757209817

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mRot4903757243309

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mWeiß4903757209794

52.83 €

4 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 mGelbliches lichtundurchlässiges Weiß4903757243361

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Nylon Heimerker, Rohmaterial arten Kabelbinder

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support