• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Baumwollband-Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-230
C-238
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe
(Anzahl x Länge in m)
JAN-Code

37.69 €

5 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 30 mm x Länge 15 m4903757209930

42.64 €

5 Arbeitstage Dicke 2 mm x Breite 38 mm x Länge 15 m4903757209954

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Nylon Heimerker, Rohmaterial arten Kabelbinder
Farbe AD

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support