Handgriffe / MV-32 / Aluminium / U-Form / Innengewinde / ovale

Handgriffe / MV-32 / Aluminium / U-Form / Innengewinde / ovale
  • Mengenrabatt
Massiver Aluminiumgriff aus AlMgSi 0,5.Oberfläche geschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert. Oder Oberfläche glaskugelgestrahlt, satiniert und naturfarben oder schwarz eloxiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MV-32.250.01
MV-32.250.04
MV-32.300.01
MV-32.300.04
MV-32.400.01
MV-32.400.04
MV-32.500.01
MV-32.500.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

43.50 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10250250silber

44.56 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10250250schwarz

48.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10300300silber

49.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10300300schwarz

72.44 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10400400silber

76.54 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10400400schwarz

83.86 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10500500silber

89.06 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10500500schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 70 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 32
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support