• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappgriffe / EE-07 / Edelstahl / poliert / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch

Klappgriffe / EE-07 / Edelstahl / poliert / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch
  • Mengenrabatt
Edelstahl hochglanz-elektropoliert, Werkstoff-Nr. 1.4301. Mit Griff-Rückstellfeder von der Arbeits- in die Ruhestellung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description

Type EE-07

Collapsible stainless steel handles with small installation depth.

Material and surface

Stainless steel high gloss electropolished, material no. 1.4301. Version EE-07 also with material no. 1.4404 (316L) available.

Design features

With pull-back spring from the working to the resting position.

Stress resistance

EE-07 min. 800 N

Drawing

Type EE-07

Mounting cutout

Technical Data

1.43011.4404
Order no.Order no.
EE-07.118.39EE-07.118.49
All dimensions in mm.
Teilenummer
EE-07.118.39
EE-07.118.49
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff

69.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101.4301 (304)

82.52 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -1.4404 (316L)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Mit Koffer Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 800
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Befestigungsmethode Rundbohrung Besfestigung M M4
Oberflächenbehandlung hochglanz elektropoliert

Technischer Support