Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 55 | 67 | Schenkel schwarz Steg silber | |
18.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 55 | 67 | Schenkel und Steg schwarz | |
19.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 88 | 88 | 100 | Schenkel schwarz Steg silber | |
19.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 88 | 88 | 100 | Schenkel und Steg schwarz | |
19.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | 112 | Schenkel schwarz Steg silber | |
20.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | 112 | Schenkel und Steg schwarz | |
20.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | 120 | 132 | Schenkel schwarz Steg silber | |
20.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 120 | 120 | 132 | Schenkel und Steg schwarz | |
21.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 180 | 180 | 192 | Schenkel schwarz Steg silber | |
22.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 180 | 180 | 192 | Schenkel und Steg schwarz | |
22.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 212 | Schenkel schwarz Steg silber | |
23.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 200 | 212 | Schenkel und Steg schwarz | |
23.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 235 | 235 | 247 | Schenkel schwarz Steg silber | |
24.18 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 235 | 235 | 247 | Schenkel und Steg schwarz | |
23.90 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 262 | Schenkel schwarz Steg silber | |
24.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 | 262 | Schenkel und Steg schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 37 | Tragkraft(N) | 500 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 12 |
Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M4 | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften