• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handgriffe / KW-30 / Kunststoff / L-Form / quadratisch

Handgriffe / KW-30 / Kunststoff / L-Form / quadratisch
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KW-30.017.84

Marke: ROHDE

Preis: 18.70

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KW-30.017.84

Plastic Handles KW

Product Description


For all usages where one sided fastening is required, stable in form and highly stressable.

Material and surface

Polyamide PA 6, glass ball reinforced, black, matt with fine structure.

Stress resistance

min. 800 N.

Scope of delivery

Including cheese head screws with hexagon sockets DIN 912 and nuts DIN 934 with washers DIN 125, plus a clamping plate of stainless steel for additional torsion locking.
All items made of stainless steel (Material no. 1.4301).

Drawing

Technical Data

ALOrder no.MTBHDS
17128KW-30.017.84M5 x 453330482018
20154KW-36.020.84M6 x 554036582422
All dimensions in mm.
Teilenummer
KW-30.017.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie L Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 17 Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 800
Befestigungsmethode Rundbohrung Anschraubabstand A(mm) 17 Länge L(mm) 128
Besfestigung M M5 Werkstoff PA6 Farbe Griff schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / KW-30 / Kunststoff / L-Form / quadratisch, die Teilenummer ist KW-30.017.84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KW-30.017.84.

Technischer Support