Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M1-30.R300.11 |
M1-30.R300.14 |
M1-30.R400.11 |
M1-30.R400.14 |
M1-30.R600.11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.94 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | silber | |
86.04 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 300 | 300 | schwarz | |
91.82 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | silber | |
96.60 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 400 | 400 | schwarz | |
111.78 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 600 | 600 | silber |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 100 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 30 |
Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M10 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 |
Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften