• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Alnico Deep Pot Magnets

Alnico Deep Pot Magnets
  • Mengenrabatt
Pot Magnets
Mild steel pot.
Brass spacer. Zinc plated body.
Max. operating temperature 220°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E730
E731
E732
E733
E734
E735
E736
E737
E738
E739
E740
E741
E742
E743
E744
E745
E746
E747
E748
E790
E791
E792
E793
E794
E795
E796
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Höhe
(mm)

3.60 €

20 Verfügbar 3 Arbeitstage 10bis zu 10,01.962610

3.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,02.943812

3.36 €

60 Verfügbar 3 Arbeitstage 10bis zu 10,04.9051016

5.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.811318

12.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.014.7151620

18.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 40.034.3352025

21.69 €

10 Verfügbar 17 Arbeitstage 1070.1 bis 80.078.482530

33.09 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 10100.1 oder mehr147.153235

62.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 oder mehr196.24045

107.73 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 10100.1 oder mehr343.355050

2.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,01.962620

3.76 €

60 Verfügbar 3 Arbeitstage 10bis zu 10,03.924820

3.78 €

40 Verfügbar 17 Arbeitstage 10bis zu 10,07.8481020

5.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.811320

5.76 €

30 Verfügbar 17 Arbeitstage 1010.1 bis 20.017.6581620

7.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.1 bis 50.041.2022025

17.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070.1 bis 80.078.482535

27.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 oder mehr147.153240

100.11 €

2 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100.1 oder mehr294.34544

4.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,01.962620

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,03.924820

8.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,07.8481020

8.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,09.811320

13.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.017.6581620

17.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040.1 bis 50.041.2022025

41.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070.1 bis 80.078.482535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rund Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Hitzebeständig bis(C°) 220

Technischer Support